Gulvskap rekkemontert VX25, rustfritt stål Gulvskap

Art.nr: VX 8456000

El nummer: E2406496

Standard i apparatskapkonstruksjon i høykvalitets rustfritt stål 1.4301 (AISI 304): Skaprammer med to frontdører, bakvegg, montasjeplate, takplate, delte bunnplater. Meget godt egnet for en effektiv utbygging av skapet.

Sokkelhjørneprofil med sokkelpaneler, foran og bak for sokkelsystem VX, rustfritt stål Ny versjon

Sokkelpanel, side for sokkelsystem VX, rustfritt stål Ny versjon

Sokkelhjørneprofil med sokkelpaneler, foran og bak for sokkelsystem VX, rustfritt stål Ny versjon

Sokkelpanel, side for sokkelsystem VX, rustfritt stål Ny versjon

Sidevegger, kan fastskrues, rustfritt stål for VX

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Komforthåndtak VX for VX, VX IT

Komforthåndtak VX for VX, VX IT

Rekkemonteringsbrakett, innvendig for VX, VX IT

Rekkemonteringblokk, innvendig for VX, VX IT

Rekkemonteringsbrakett for VX, VX IT

Systemchassis 23 x 89 mm, rustfritt stål for VX, VX SE

Systemchassis 18 x 64 mm for VX

Systemchassis 23 x 64 mm For VX, VX IT, VX SE, AX-plast

Systemchassis 18 x 64 mm for VX

Systemchassis 23 x 64 mm For VX, VX IT, VX SE, AX-plast

Systemchassis 14 x 39 mm for VX, VX SE, PC, IW, AX

Systemchassis 14 x 39 mm for VX, VX SE, PC, IW, AX

Profil til kabelinnføringen, i midten

Profil for kabelinnføringen, bak

Kabelkanal

DIN-skinne 48 x 26 mm for VX, VX SE, PC, IW, AX

Art.nr:
VX 8456000
Materiale
Skapramme: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Tak: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, børstet utenpå
Dør: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, børstet utenpå
Bakvegg: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, børstet utenpå
Bunnplater: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm
Overflate
Skapramme og bunnplater: blank
Dør, tak og bakvegg: Børstet utvendig, ruhet 400
Montasjeplate: forsinket
Leveringsomfang
Skapramme
Dør(er)
Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre
Takplate
Bunnplater
Bakvegg
Montasjeplate
Lås: 3 mm splittlås
2 montasjeskinner 18 x 39 mm
Dimensjoner
Bredde: 1.200 mm
Høyde: 1.800 mm
Dybde: 400 mm
Mål montasjeplate (B x H)
1.099 mm x 1.696 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 55
Kapslingsgrad NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Typeklassifisering iht. UL 50E
Type 1
Type 12
IK-kode
IK10
Antall dører
2
Henvisning
På grunn av hardheten i materialet anbefaler vi å bruke innvendige sekskantplateskruer 2486.400 for innvendig utbygging.
Grunnmateriale
Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
157,1 kg
Bruttovekt
167,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
486,6
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177920156
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
VX rekkemonterte gulvskap, BHD: 1200x1800x400 mm, rustfritt stål, 1.4301, med montasjeplate, dobbeltdør i front
Godkjenninger
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Sertifikater
Overflate
Forklaringer
PCF-declaration
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Veiledning
Ytterligere informasjon
Datablad
Teknikk i detalj