Gulvskap rekkemontert VX25 Elektronikkskap

Art.nr: VX 8410000

Ideelt for 19"-moduler og 19"-innskyvninger: Med 19" adapterprofiler foran, frontramme, bakdør , takplate og delte bunnplater

Systembelysning LED

Komforthåndtak VX for VX, VX IT

Komforthåndtak VX for VX, VX IT

Systemchassis 18 x 64 mm for VX

Profil til kabelinnføringen, i midten

Profil for kabelinnføringen, bak

Sokkelhjørneprofiler med sokkelpaneler, foran og bak for sokkelsystem VX, stålplate

Sokkelhjørneprofiler med sokkelpaneler, foran og bak for sokkelsystem VX, stålplate

Sokkel-sidepaneler for sokkelsystem VX, stålplate

Sokkel-sidepaneler for sokkelsystem VX, stålplate

Art.nr:
VX 8410000
Materiale
Skapramme: Stålplate, 1,5 mm
Tak: Stålplate, 1,5 mm
Frontrammer: Aluminiumsprofiler med hjørnestykker i støpt sink
Bakdør: Stålplate, 2,0 mm
Bunnplater: Stålplate, 1,5 mm
19" profilskinne: Stålplate, 2 mm
Overflate
Skapramme: dyppgrunnet
Tak og bakdør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Frontramme: pulverlakkert
Bunnplate: forsinket
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Skapramme
Frontramme (høyrehengslet, holdes på plass på venstre side med magnetlås)
Bakdør (høyrehengslet, kan endres til venstre)
Takplate
Bunnplater
19" profilskinne, foran
Dimensjoner
Bredde: 600 mm
Høyde: 1.600 mm
Dybde: 600 mm
Montasjehøyde for komponenter
33 HE
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
55,3 kg
Bruttovekt
58 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
142,9 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177920231
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
VX elektronikkskap, BHD: 600x1600x600 mm, stålplate, med hengslet frontramme, med adapterprofiler 19", én dør på baksiden
Sertifikater
Overflate
Dokumentasjon
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Veiledning
Ytterligere informasjon
Datablad
Teknikk i detalj