Ideelt for 19"-moduler og 19"-innskyvninger: Med 19" adapterprofiler foran, frontramme, bakdør , takplate og delte bunnplater
- Art.nr:
- VX 8418000
- Materiale
- Skapramme: Stålplate, 1,5 mm
Tak: Stålplate, 1,5 mm
Frontrammer: Aluminiumsprofiler med hjørnestykker i støpt sink
Bakdør: Stålplate, 2,0 mm
Bunnplater: Stålplate, 1,5 mm
19" profilskinne: Stålplate, 2 mm - Overflate
- Skapramme: dyppgrunnet
Tak og bakdør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Frontramme: pulverlakkert
Bunnplate: forsinket - Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skapramme
Frontramme (høyrehengslet, holdes på plass på venstre side med magnetlås)
Bakdør (høyrehengslet, kan endres til venstre)
Takplate
Bunnplater
19" profilskinne, foran - Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 1.600 mm
Dybde: 800 mm - Montasjehøyde for komponenter
- 33 HE
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 59,6 kg
- Bruttovekt
- 63,2 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 155,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177920224
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- VX elektronikkskap, BHD: 600x1600x800 mm, stålplate, med hengslet frontramme, med adapterprofiler 19", én dør på baksiden
- Dokumentasjon
- Load brochure
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- Ytterligere informasjon