Gulvskap rekkemontert VX25 IP 66/NEMA 4

Art.nr: VX 8807000

Høyeste kapslingsgrad og kan brukes verden over, da de er testet i henhold til de høyeste europeiske og amerikanske standarder: Skaprammer med frontdør, bakvegg, montasjeplate, takplate, bunn

Sokkelhjørneprofil med sokkelpaneler, foran og bak for sokkelsystem VX, rustfritt stål Ny versjon

Sokkelpanel, side for sokkelsystem VX, rustfritt stål Ny versjon

Sokkelhjørneprofil med sokkelpaneler, foran og bak for sokkelsystem VX, rustfritt stål Ny versjon

Sokkelpanel, side for sokkelsystem VX, rustfritt stål Ny versjon

Sidevegg, kan fastskrues, stålplate for VX

Komforthåndtak VX for VX, VX IT

Komforthåndtak VX for VX, VX IT

Rekkemonteringsbrakett, innvendig for VX, VX IT

Rekkemonteringblokk, innvendig for VX, VX IT

Rekkemonteringsbrakett for VX, VX IT

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Art.nr:
VX 8807000
Materiale
Skapramme: Stålplate, 1,5 mm
Tak: Stålplate, 1,5 mm
Dør: Stålplate, 2,0 mm
Bakvegg: Stålplate, 1,5 mm
Bunnplater: Stålplate, 1,5 mm
Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm
Overflate
Skapramme, dør, tak, gulv, bakvegg: dyppgrunnet og pulverlakkert, strukturlakk
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Skapramme
Dør
Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre
Takplate
Bunn
Bakvegg
Montasjeplate
Lås: 3 mm splittlås
2 montasjeskinner 18 x 39 mm
Dimensjoner
Bredde: 800 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 600 mm
Mål montasjeplate (B x H)
699 mm x 1.896 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 66
Kapslingsgrad NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
Typeklassifisering iht. UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
130 kg
Bruttovekt
140,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
344,9 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177924543
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
VX Baying enclosure system IP66 / NEMA4, WHD: 800x2000x600 mm, sheet steel, with mounting plate, single door at the front
Godkjenninger
DNV
UL + C-UL (listed)
Sertifikater
Overflate
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Info sheet
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Veiledning
Ytterligere informasjon
Datablad
Teknikk i detalj