Høyeste kapslingsgrad og kan brukes verden over, da den er testet i henhold til europeiske og amerikanske standarder i høykvalitets rustfritt stål 1.4301 (AISI 304): Skaprammer med frontdør, bakvegg, montasjeplate, takplate, bunn
- Art.nr:
- VX 8458000
- Materiale
- Skapramme: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Tak: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, børstet utenpå
Dør: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, børstet utenpå
Bakvegg: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, børstet utenpå
Bunnplate: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm - Overflate
- Skapramme og bunnplater: blank
Dør, tak og bakvegg: Børstet utvendig, ruhet 400
Montasjeplate: forsinket - Leveringsomfang
- Skapramme
Dør
Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre
Tak
Bunnplate
Bakvegg
Montasjeplate
Lås: 3 mm splittlås
2 montasjeskinner 18 x 39 mm
Pakning - Dimensjoner
- Bredde: 800 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 600 mm - Mål montasjeplate (B x H)
- 699 mm x 1.896 mm
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 66
- Kapslingsgrad NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- IK-kode
- IK10
- Antall dører
- 1
- Henvisning
- På grunn av hardheten i materialet anbefaler vi å bruke innvendige sekskantplateskruer 2486.400 for innvendig utbygging.
- For rekkekombinasjoner kan standard rekkeforbinder VX brukes samtidig som kapslingsgrad IP66/NEMA 4X opprettholdes.
- Grunnmateriale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 129,6 kg
- Bruttovekt
- 143,6 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 397,75
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177924482
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- VX Baying enclosure system IP66 / NEMA4x, WHD: 800x2000x600 mm, stainless steel, 1.4301, with mounting plate, sheet steel, zinc-plaed, single door at the front
- Dokumentasjon
- Info sheet
- Safety instructions
- Veiledning
- Ytterligere informasjon
- Datablad
- Teknikk i detalj