Gulvskap rekkemontert VX25 EMC

Art.nr: VX 8807010

Gulvskapene i VX25-serien har allerede i standardversjonen god skjerming over et bredt frekvensområde. For økte EMC-krav tilbyr Rittal VX25-skapet i en utførelse i høy HF-demping.

Sokkelhjørneprofiler med sokkelpaneler, foran og bak for sokkelsystem VX, stålplate

Sokkelhjørneprofiler med sokkelpaneler, foran og bak for sokkelsystem VX, stålplate

Sokkel-sidepaneler for sokkelsystem VX, stålplate

Sokkel-sidepaneler for sokkelsystem VX, stålplate

Art.nr:
VX 8807010
Utførelse
EMC-utførelse
Produktbeskrivelse
Gulvskapene i VX25-serien har allerede i standardversjonen god skjerming over et bredt frekvensområde. For økte EMC-krav tilbyr Rittal VX25-skapet i en utførelse i høy HF-demping.
Materiale
Skapramme: Stålplate med sinkmagnesiumbelegg, 1,5 mm
Tak: Stålplate med sinkmagnesiumbelegg, 1,5 mm
Dør: Stålplate med sinkmagnesiumbelegg, 2,0 mm
Bakvegg: Stålplate med sinkmagnesiumbelegg, 1,5 mm
Bunnplater: Stålplate, 1,5 mm
Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm
Overflate
Skapramme: blank
Dør, bakvegg og tak: Lakkert utvendig og uten lakk innvendig
Bunnplate: forsinket
Montasjeplate: forsinket
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Skapramme
Dør(er)
Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre
Bakvegg
Takplate
Bunnplater
Montasjeplate
Lås: 3 mm splittlås
2 montasjeskinner 18 x 39 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Typeklassifisering iht. UL 50E
Type 1
Type 12
Dimensjoner
Bredde: 800 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 600 mm
Antall dører
1
Henvisning
Ved rekkemonterte skap behøves EMC-skjermpakningen
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
119,05 kg
Bruttovekt
129,6 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
320,3 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177924574
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
VX Baying enclosure system, WHD: 800x2000x600 mm, Sheet steel, EMC version, with mounting plate, single door at the front
Godkjenninger
Bureau Veritas
DNV
UL + C-UL (listed)
Sertifikater
Overflate
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Ytterligere informasjon
Datablad
Teknikk i detalj