Modulskap Gulvskap rekkemontert VX25

Art.nr: VX 9680008

Rekkemonterte gulvskap VX, for utbygging med deldører og innvendig inndeling i moduloppbygging.

Art.nr:
VX 9680008
Materiale
Stålplate, 1,5 mm
Overflate
Skapramme: dyppgrunnet
Bakvegg: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Bunnplate: forsinket
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Skapramme
Bakvegg
Bunnplater
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
Inntil IP 54, avhengig av platedekkingen
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Dimensjoner
Bredde: 1.000 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 800 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
56,44 kg
Bruttovekt
95 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177981331
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
VX modulskap, BxHxD: 1000x2000x800 mm, stålplate
Sertifikater
Overflate
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Protective conductor brochure
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj