- Art.nr:
- VX 9680406
- Materiale
- Stålplate, 1,5 mm
- Overflate
- Skapramme: dyppgrunnet
Bakvegg: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Bunnplate: forsinket
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skapramme
Bakvegg
Bunnplater
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- Inntil IP 54, avhengig av platedekkingen
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Dimensjoner
- Bredde: 400 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 600 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 33,6 kg
- Bruttovekt
- 36,4 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 107,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177929609
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
-
VX Modular enclosure, WHdepth 400x2000x600 mm, sheet steel