- Art.nr:
 
- VX 9680608
 
- Materiale
 
- Stålplate, 1,5 mm 
 
- Overflate
 
- Skapramme: dyppgrunnet
Bakvegg: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Bunnplate: forsinket  
- Farge
 
- RAL 7035 
 
- Leveringsomfang
 
- Skapramme
Bakvegg
Bunnplater  
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
 
- Inntil IP 54, avhengig av platedekkingen 
 
- Test specification
 
- IEC 61 439-1/-2 
 
- IEC 61 641 
 
- Dimensjoner
 
- Bredde: 600 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 800 mm  
- Pakkeenhet
 
- 1 stk. 
 
- Nettovekt
 
- 44,7 kg
 
- Bruttovekt
 
- 49,2 kg
 
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
 
- 132,3 kg CO2 eq (Cat B) 
 
- Merknad som gjelder PCF-klasse
 
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert 
 
- EAN
 
- 4028177929593 
 
- ETIM 9
 
- EC000261 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27180101 
 
- Produktbeskrivelse
 
- 
VX Modular enclosure, WHdepth 600x2000x800 mm, sheet steel