Modulskap Gulvskap rekkemontert VX25

Art.nr: VX 9680828

Rekkemonterte gulvskap VX, for utbygging med deldører og innvendig inndeling i moduloppbygging.

Art.nr:
VX 9680828
Materiale
Stålplate, 1,5 mm
Overflate
Skapramme: dyppgrunnet
Bakvegg: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Bunnplate: forsinket
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Skapramme
Bakvegg
Bunnplater
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
Inntil IP 54, avhengig av platedekkingen
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Dimensjoner
Bredde: 800 mm
Høyde: 2.200 mm
Dybde: 800 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
52,2 kg
Bruttovekt
63,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
162,6 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177929586
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
VX Modular enclosure, WHdepth 800x2200x800 mm, sheet steel
Sertifikater
Overflate
Dokumentasjon
Load brochure
Protective conductor brochure
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj