Gulvskap rekkemontert VX25 Underfordelingsskap

Art.nr: VX 9666916

Rekkemonterte gulvskap VX, som underfordelinger, klargjort for ISV-utbyggingsmoduler.

Art.nr:
VX 9666916
Materiale
Stålplate
Overflate
Skapramme: dyppgrunnet
Dør(er), tak, bakvegg: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Bunnplate: forsinket
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Skapramme
Dør(er)
Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre
Bunnplater
Bakvegg
Takplate
Lås: 3 mm splittlås
Antall dører
1
Henvisning
Bruk VX gulvskap for 600 mm brede installasjonsfordelere
For en sokkelhøyde på 200 mm behøves 2 pakker av sokkelhjørnestykker, 100 mm og sokkelpaneler, 100 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 55
Kapslingsgrad NEMA
NEMA 12
Test specification
IEC 61 439-1/-2
Dimensjoner
Bredde: 850 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 600 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
89,2 kg
Bruttovekt
91,6 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
288,3 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177929722
ETIM 9
EC000214
ECLASS 8.0
27142409
Produktbeskrivelse
VX Distribution enclosure (ISV), WHdepth 850x2000x600 mm, sheet steel, single-door
Godkjenninger
Bureau Veritas
DNV-GL
Sertifikater
Overflate
Forklaringer
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Load brochure
Protective conductor brochure
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj