Gulvskap rekkemontert VX25 Sikringslistskap

Art.nr: VX 9680206

Rekkemonteringssystemer for fordeling av elektrisk energi med sikringslastskillelister (fabrikat ABB eller Jean Müller).

Art.nr:
VX 9680206
Materiale
Stålplate, 1,5 mm
Overflate
Skapramme: dyppgrunnet
Dør, tak og bakvegg: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Bunnplate: forsinket
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Skapramme
Dør
Takplate
Bakvegg
Bunnplater
Frontpaneler
Lås: 3 mm splittlås
Funksjonsrom-sidevegger
Festeramme for lastskillelister med sikringer (fabrikat ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
Inntil IP 2X (avhengig av platedekkingen)
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Dimensjoner
Bredde: 1.200 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 600 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
158,6 kg
Bruttovekt
180,4 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177981355
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
VX lastskillelistskap, BHD: 1200×2000×600 mm, stålplate
Sertifikater
Overflate
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Protective conductor brochure
Veiledning