Gulvskap rekkemontert VX25 Sikringslistskap

Art.nr: VX 9680227

Rekkemonteringssystemer for fordeling av elektrisk energi med sikringslastskillelister (fabrikat ABB eller Jean Müller).

Art.nr:
VX 9680227
Materiale
Stålplate, 1,5 mm
Overflate
Skapramme: dyppgrunnet
Dør, tak og bakvegg: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Bunnplate: forsinket
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Skapramme
Dør
Takplate
Bakvegg
Bunnplater
Frontpaneler
Lås: 3 mm splittlås
Funksjonsrom-sidevegger
Festeramme for lastskillelister med sikringer (fabrikat ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
Inntil IP 2X (avhengig av platedekkingen)
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Dimensjoner
Bredde: 1.200 mm
Høyde: 2.200 mm
Dybde: 800 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
158,95 kg
Bruttovekt
176,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
391,5 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177937055
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
VX Fuse-switch disconnector enclosure, WHD: 1200x2200x800 mm, sheet steel
Sertifikater
Overflate
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Load brochure
Protective conductor brochure
Veiledning