- Artikkelnummer:
- VX 8847.070
- Produktbeskrivelse
- VX25 sideskap gjør monteringsarbeidet lettere, raskere og mer ergonomisk. Man unngår å komplettere monteringsplatene med mellomstykke for å fylle mellomrommet mellom de to monteringsplatene i rekkemonterte skap.
- Materiale
- Skapramme, tak, bakvegg og bunnplater: Stålplate
Dør: Stålplate
Montasjeplate: Stålplate
- Overflate
- Skapramme: dyppgrunnet
Dør, tak og bakvegg: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Montasjeplate og bunnplater: forsinket
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skapramme med dør(er)
Bunnplater
Bakvegg
Takplate
Lås: 3 mm splittlås
Montasjeplate
2 glideskinner
2 montasjestag montert i skapdybden
- Dimensjoner
- Bredde: 800 mm
Høyde: 1.800 mm
Dybde: 400 mm
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 55
- Antall dører
- 1
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 107,825 kg
- Bruttovekt
- 113,5 kg