Gulvskap VX25 sideskap

Art.nr: VX 8847130

Rittal sin modulære skapplattform VX25 er også tilgjengelig i en markedstilpasset modell med ekstra brede monteringsplater som er satt inn fra siden. Gir maksimal utnyttelse av installasjonsplass i skapet.

Art.nr:
VX 8847130
Produktbeskrivelse
VX25 sideskap gjør monteringsarbeidet lettere, raskere og mer ergonomisk. Man unngår å komplettere monteringsplatene med mellomstykke for å fylle mellomrommet mellom de to monteringsplatene i rekkemonterte skap.
Materiale
Skapramme, tak, bakvegg og bunnplater: Stålplate
Dør: Stålplate
Montasjeplate: Stålplate
Overflate
Skapramme: dyppgrunnet
Dør, tak og bakvegg: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Montasjeplate og bunnplater: forsinket
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Skapramme med dør(er)
Bunnplater
Bakvegg
Takplate
Lås: 3 mm splittlås
Montasjeplate
2 glideskinner
2 montasjestag montert i skapdybden
Dimensjoner
Bredde: 1.000 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 400 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 55
Antall dører
2
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
144,495 kg
Bruttovekt
152,1 kg
Tolltariffnummer
94032080
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Info sheet
Veiledning