Rittal sin modulære skapplattform VX25 er også tilgjengelig i en markedstilpasset modell med ekstra brede monteringsplater som er satt inn fra siden. Gir maksimal utnyttelse av installasjonsplass i skapet.
- Art.nr:
- VX XSEVX8085SID
- Produktbeskrivelse
- VX25 sideskap gjør monteringsarbeidet lettere, raskere og mer ergonomisk. Man unngår å komplettere monteringsplatene med mellomstykke for å fylle mellomrommet mellom de to monteringsplatene i rekkemonterte skap.
- Materiale
- Skapramme, tak, bakvegg og bunnplater: Stålplate
Dør: Stålplate
Montasjeplate: Stålplate - Overflate
- Skapramme: dyppgrunnet
Dør, tak og bakvegg: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Montasjeplate og bunnplater: forsinket - Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skapramme med dør(er)
Bunnplater
Bakvegg
Takplate
Lås: 3 mm splittlås
Montasjeplate
2 glideskinner
2 montasjestag montert i skapdybden - Dimensjoner
- Bredde: 1.000 mm
Høyde: 1.800 mm
Dybde: 500 mm - Mål montasjeplate (B x H)
- 999 mm x 1.690 mm
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 55
- NEMA 12
- Antall dører
- 2
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 148,665 kg
- Bruttovekt
- 156,489 kg
- Tolltariffnummer
- 85381000
- Dokumentasjon
- Info sheet
- Veiledning