QE Box

Artikkelnummer: DK 7057.009

Veggskap for mindre nettverk. Et rimelig skap i fire størrelser. Tilgjengelig enten med glass eller metall dør, og leveres som standard med 19" skinner foran.

Artikkelnummer:
DK 7057.009
Utførelse
med stålplatedør
Produktbeskrivelse
Veggskap for mindre nettverk. Et rimelig skap i fire størrelser. Tilgjengelig enten med glass eller metall dør, og leveres som standard med 19" skinner foran.
Fordeler
Passiv lufting gjennom lufteslisser
Leveringsomfang
19" skinner foran, justerbare i dybden
Tilgang dør på siden
Dimensjoner
Bredde: 600 mm
Høyde: 335 mm
Dybde: 500 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
15,6 kg
Bruttovekt
15,9 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177918429
ETIM 8
EC002500
ECLASS 8.0
27180208