Betjeningsdørkapslinger

Art.nr: CP 6536000

Betjeningsdørkapsling, stålplate med håndtakslister i aluminium. Døråpning på frontsiden. Kapslingsklasse IP 55. Utsparing og forsterkning for bærearmsystem CP-L, Ø 130 mm.

Art.nr:
CP 6536000
Materiale
Skap og dør: Stålplate
Håndtakslister: Aluminium
Avdekningsprofiler: Plast
Overflate
Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Håndtakslister: pulverlakkert
Farge
Skap og dør: RAL 7035
Håndtakslister og avdekningsprofiler: RAL 5018
Leveringsomfang
Skap med utsparing og forsterkning for bærearmsystem CP-L, Ø 130 mm
Eksklusivlås med 3 mm splittlåsinnsats
Dør med tetningsramme
Håndtakslister og avdekningsprofiler i siden
Dimensjoner
Bredde: 400 mm
Høyde: 300 mm
Dybde: 180 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 55
Henvisning
Det er mulig å bytte bærearmtilkoblingen og dørhengslingen ved å dreie kapslingen.
Grunnmateriale
Aluminium
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
7,556 kg
Bruttovekt
7,954 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177186286
ECLASS 8.0
27180505
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Technical Data sheet