Betjeningsdørkapslinger
Art.nr: CP 6537000
Betjeningsdørkapsling, stålplate med håndtakslister i aluminium. Døråpning på frontsiden. Kapslingsklasse IP 55. Utsparing og forsterkning for bærearmsystem CP-L, Ø 130 mm.
- Art.nr:
- CP 6537000
- Materiale
- Skap og dør: Stålplate
Håndtakslister: Aluminium
Avdekningsprofiler: Plast - Overflate
- Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Håndtakslister: pulverlakkert - Farge
- Skap og dør: RAL 7035
Håndtakslister og avdekningsprofiler: RAL 5018 - Leveringsomfang
- Skap med utsparing og forsterkning for bærearmsystem CP-L, Ø 130 mm
Eksklusivlås med 3 mm splittlåsinnsats
Dør med tetningsramme
Håndtakslister og avdekningsprofiler i siden - Dimensjoner
- Bredde: 300 mm
Høyde: 400 mm
Dybde: 180 mm - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Henvisning
- Det er mulig å bytte bærearmtilkoblingen og dørhengslingen ved å dreie kapslingen.
- Grunnmateriale
- Aluminium
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 7,625 kg
- Bruttovekt
- 8,026 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177186293
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Dokumentasjon
- Veiledning