Betjeningsdørkapslinger Rustfritt stål

Art.nr: CP 6538010

Betjeningsdørkapslinger i rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) med håndtakslister i næringsmiddeltilpasset plast. Kan kombineres med bærearmsystem CP40, rustfritt stål.

Art.nr:
CP 6538010
Utførelse
Med bærearmtilkobling CP 40, rustfritt stål
Materiale
Skap og dør: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Håndtakslister: næringsmiddeltilpasset kunststoff, gjennomfarget blå
Overflate
Børstet, ruhet 400
General colour
Rustfritt stål
Farge
Håndtakslister: lik RAL 5002
Leveringsomfang
Helt tett kapsling
Utsparing og forsterkning for bærearmsystem CP 40, rustfritt stål
Lås med ledeplate
Dør med tetningsramme og håndtakslister i sidene
Lås: 3 mm splittlås
Dimensjoner
Bredde: 400 mm
Høyde: 400 mm
Dybde: 150 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 12
Henvisning
Det er mulig å bytte bærearmtilkoblingen og dørhengslingen ved å dreie kapslingen.
3 mm splittlåsinnsats, kan bytte med låsinnsatser 41 mm, kunststoffhåndtak og T-håndtak, utførelse C
Grunnmateriale
Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Henvisning til best.nr.
egnet montasjeplate 5050.453 med forsendelsespose 5050.507
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
8,84 kg
Bruttovekt
8,85 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177220386
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Produktbeskrivelse
CP Betjeningsdørkapslinger med dør, BHD: 400x400x150 mm, rustfritt stål1.4301
Godkjenninger
UL
Forklaringer
PCF-declaration
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
White Paper
Datablad
Teknikk i detalj