Betjeningsdørkapslinger i rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) med håndtakslister i næringsmiddeltilpasset plast. Kan kombineres med bærearmsystem CP40, rustfritt stål.
- Art.nr:
- CP 6539010
- Utførelse
- Med bærearmtilkobling CP 40, rustfritt stål
- Materiale
- Skap og dør: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Håndtakslister: næringsmiddeltilpasset kunststoff, gjennomfarget blå - Overflate
- Børstet, ruhet 400
- General colour
- Rustfritt stål
- Farge
- Håndtakslister: lik RAL 5002
- Leveringsomfang
- Helt tett kapsling
Utsparing og forsterkning for bærearmsystem CP 40, rustfritt stål
Lås med ledeplate
Dør med tetningsramme og håndtakslister i sidene
Lås: 3 mm splittlås - Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 400 mm
Dybde: 150 mm - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Henvisning
- Det er mulig å bytte bærearmtilkoblingen og dørhengslingen ved å dreie kapslingen.
- 3 mm splittlåsinnsats, kan bytte med låsinnsatser 41 mm, kunststoffhåndtak og T-håndtak, utførelse C
- Grunnmateriale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 12 kg
- Bruttovekt
- 12,15 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177220393
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Produktbeskrivelse
- CP Betjeningsdørkapslinger med dør, BHD: 600x400x150 mm, rustfritt stål1.4301
- Dokumentasjon
- Safety instructions
- Veiledning
- White Paper