Stålplatekapsling med trippel-behandlet overflate for optimal korrosjonsbeskyttelse. Frontplate i aluminium som er lett å demontere for bearbeiding. Hurtig og sikker servicetilgang forfra og bakfra
- Art.nr:
- CP 6540200
- Materiale
- Skap og dør: Stålplate
Håndtakslister: Aluminium
Avdekningsprofiler: Plast - Overflate
- Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Håndtakslister: pulverlakkert - Farge
- Skap og dør: RAL 7035
Håndtakslister og avdekningsprofiler: RAL 7030 - Leveringsomfang
- Skap med utsparing og forsterkning for bærearmsystem CP-L, Ø 130 mm
Montasjeprofiler som er punktfestet i siden
Foran med maks. utsparing, dekket av 3 mm aluminiumsfrontplate som er lett å bearbeide
Håndtakslister med avslutningsprofiler i siden
Dør bak, høyrehengslet
Eksklusivlås med 3 mm splittlåsinnsats - Dimensjoner
- Bredde: 300 mm
Høyde: 200 mm
Dybde: 155 mm - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Henvisning
- Det er mulig å bytte bærearmtilkoblingen og dørhengslingen ved å dreie kapslingen.
- Grunnmateriale
- Aluminium
- Henvisning til best.nr.
- Bærearmtilkobling og dørhengsling nede.
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 4,53 kg
- Bruttovekt
- 4,73 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177188495
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Godkjenninger
- UL
- Dokumentasjon
- Safety instructions
- Veiledning