- Art.nr:
- CP 6442500
- Materiale
- Skap og dør: Stålplate
Ramme og frontplate: Aluminium
- Overflate
- Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Ramme og frontplate: Natureloksert
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kapsling uten bærearmtilkobling
Montasjeprofiler som er punktfestet i siden
Foran med maks. utsparing og montert, 3 mm lett bearbeidbar frontplate med rammer i aluminium, høyrehengslet, festet innenfra
Dør bak, høyrehengslet
Eksklusivlås med 3 mm splittlåsinnsats
- Dimensjoner
- Bredde: 380 mm
Høyde: 380 mm
Dybde: 249 mm
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 54
- Antall låser
- 1
- Grunnmateriale
- Aluminium
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 8,746 kg
- Bruttovekt
- 9,206 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177252974
- ECLASS 8.0
- 27180505