Betjeningskapsling med tablåfront

Art.nr: CP 6552500

Betjeningskapsling, stålplate, med hengslet tablåfront i aluminium. Kapslingsklasse IP 54. Uten bærearmtilkobling.

Art.nr:
CP 6552500
Materiale
Skap og dør: Stålplate
Ramme og frontplate: Aluminium
Overflate
Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Ramme og frontplate: Natureloksert
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Kapsling uten bærearmtilkobling
Montasjeprofiler som er punktfestet i siden
Foran med maks. utsparing og montert, 3 mm lett bearbeidbar frontplate med rammer i aluminium, høyrehengslet, festet innenfra
Dør bak, høyrehengslet
Eksklusivlås med 3 mm splittlåsinnsats
Dimensjoner
Bredde: 500 mm
Høyde: 500 mm
Dybde: 249 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 54
Antall låser
2
Grunnmateriale
Aluminium
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
13,024 kg
Bruttovekt
13,709 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177252998
ECLASS 8.0
27180505
Datablad
Technical Data sheet