Betjeningskapsling i elegant design av aluminiumprofiler. Ideelt for små betjeningsfelt. Allsidig innvendig utbygging
- Art.nr:
- CP 6340300
- Utførelse
- Med bærearmtilkobling 90 x 71 mm for CP 40, stål
- Produktbeskrivelse
- For små betjeningsenheter som monteres inn i frontplater. Frontplater settes inn bakfra og festes innenfra med skruetvinger. Egen frontplate med materialtykkelse fra 2 til 6 mm er mulig. Bakvegg venstre- eller høyrehengslet. Takplate med utsparing og forsterkning for bærearmsystem CP 40, stål.
- Materiale
- Takplate, bunnplate: Støpt sink
Bakvegg: Aluminium
Sidedeler: Aluminiumsprofil
Skrueavdekning: Plast - Overflate
- Takplate, bunnplate, sidedeler: pulverlakkert
Bakvegg: natur eloksert - Farge
- RAL 7024
- Leveringsomfang
- Takplate
Bunnplate
Bakvegg
Sidedeler
Skrueavdekning
Inkl. pakning og skruetvinger - Dimensjoner
- Bredde: 315 mm
Høyde: 238 mm
Dybde: 87 mm - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 65
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Passer for frontpanelbredde
- 252 mm
- Passer for frontpanelhøyde
- 200 mm
- Utførelse
- Servicetilgang bakfra
- Grunnmateriale
- Aluminium
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 3,028 kg
- Bruttovekt
- 4,12 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177382718
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Produktbeskrivelse
- CP Kompaktpanel, BHD: 315x238x87 mm, aluminum, for frontplate BH 252x200 mm
- Dokumentasjon
- Safety instructions
- Veiledning