Aluminiumsskap, høy varmeledningsevne for optimal passiv avkjøling. For mindre paneler og styreløsninger. Ekstremt slank design, trenger nesten ikke mer plass enn selve komponenten.
- Art.nr:
- CP 6380040
- Utførelse
- Bærearmtilkobling kantet 120 x 65 mm
- Fordeler
- Aluminiumsskap, høy varmeledningsevne for optimal passiv avkjøling.
- Lav vekt ved høyere stabilitet
- Kompatibel med alle Rittal gulvfot- og bærearmesystemer
- Materiale
- Skap: Aluminiumsprofil
Hjørneprofiler: Støpt sink
Hjørneprofiler: Plast - General colour
- Natur eloksert
- Farge
- Kapsling: natur eloksert
Hjørneprofiler: RAL 7035
Hjørneprofiler: lik RAL 7024 - Leveringsomfang
- Kapsling med hengslet bakvegg
Inkl. pakninger - Dimensjoner
- Bredde: 526,6 mm
Høyde: 398,8 mm
Dybde: 110 mm - Innbyggingsdybde
- 100 mm
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 65
- Passer for frontpanelbredde
- 482,6 mm
- Passer for frontpanelhøyde
- 354,8 mm
- Utførelse
- Servicetilgang bakfra
- Henvisning
- Det er mulig å bytte bærearmtilkoblingen ved å dreie kapslingen
- 3 mm splittlåsinnsats, kan bytte med låsinnsatser 41 mm, kunststoffhåndtak og T-håndtak, utførelse C
- Hengsling av bakveggen på den lengste kapslingssiden
- Grunnmateriale
- Aluminium
- Lås
- Utførelse lås: Eksklusivlås
Antall låser: 2
Låsinnsats: 3 mm splittlås - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 6,069 kg
- Bruttovekt
- 6,388 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177429093
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Produktbeskrivelse
- CP Optipanel, for frontplate BH 482,6x354,8 mm, innbyggingsdybde 100 mm, aluminiumsprofil, bærearmtilkobling Ø20x65 mm
- Dokumentasjon
- Safety instructions
- Veiledning