Aluminiumsskap, høy varmeledningsevne for optimal passiv avkjøling. Lav vekt kombinert med høyere stabilitet. Kapslingsgrad IP 65 iht. IEC 60 529.
- Art.nr:
- CP 6372541
- Utførelse
- Bærearmtilkobling kantet 120 x 65 mm
- Fordeler
- Aluminiumsskap, høy varmeledningsevne for optimal passiv avkjøling.
- Lav vekt ved høyere stabilitet
- Kompatibel med alle Rittal gulvfot- og bærearmesystemer
- Materiale
- Skap: Aluminiumsprofil
Hjørneprofiler: Støpt sink
Hjørneprofiler: Plast - General colour
- Natur eloksert
- Farge
- Kapsling: natur eloksert
Hjørneprofiler: RAL 7035
Hjørneprofiler: lik RAL 7024 - Leveringsomfang
- Kapsling med utsparing for bærearmtilkobling
3 mm splittlåsinnsats, kan bytte med låsinnsatser 41 mm, kunststoffhåndtak og T-håndtak, utførelse C
Inkl. pakninger og festemateriell for frontplater
Hengslet bakvegg, hengsling på den lengste kapslingssiden - Dimensjoner
- Bredde: 628,5 mm
Høyde: 508,5 mm
Dybde: 92 mm - Innbyggingsdybde
- 74 mm
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 65
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Passer for frontpanelbredde
- 520 mm
- Passer for frontpanelhøyde
- 400 mm
- Utførelse
- Servicetilgang bakfra
- Henvisning
- Det er mulig å bytte bærearmtilkoblingen ved å dreie kapslingen
- Grunnmateriale
- Aluminium
- Lås
- Utførelse lås: Skruesikring
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 8,8 kg
- Bruttovekt
- 10,4 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177663060
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Produktbeskrivelse
- CP Komfortpanel, for frontplate BH 520x400 mm, innbyggingsdybde 74 mm, aluminiumsprofil, bærearmtilkobling Ø 20x65 mm, Hengslet bakvegg fastskrudd
- Dokumentasjon
- Safety instructions
- Veiledning