Komfortpanel

Art.nr: CP 6372561

Aluminiumsskap, høy varmeledningsevne for optimal passiv avkjøling. Lav vekt kombinert med høyere stabilitet. Kapslingsgrad IP 65 iht. IEC 60 529.

Art.nr:
CP 6372561
Utførelse
Bærearmtilkobling kantet 120 x 65 mm
Fordeler
Aluminiumsskap, høy varmeledningsevne for optimal passiv avkjøling.
Lav vekt ved høyere stabilitet
Kompatibel med alle Rittal gulvfot- og bærearmesystemer
Materiale
Skap: Aluminiumsprofil
Hjørneprofiler: Støpt sink
Hjørneprofiler: Plast
General colour
Natur eloksert
Farge
Kapsling: natur eloksert
Hjørneprofiler: RAL 7035
Hjørneprofiler: lik RAL 7024
Leveringsomfang
Kapsling med utsparing for bærearmtilkobling
3 mm splittlåsinnsats, kan bytte med låsinnsatser 41 mm, kunststoffhåndtak og T-håndtak, utførelse C
Inkl. pakninger og festemateriell for frontplater
Hengslet bakvegg, hengsling på den lengste kapslingssiden
Innbyggingsdybde
74 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 65
Protection category NEMA
NEMA 12
Passer for frontpanelbredde
520 mm
Passer for frontpanelhøyde
600 mm
Utførelse
Servicetilgang bakfra
Henvisning
Det er mulig å bytte bærearmtilkoblingen ved å dreie kapslingen
Grunnmateriale
Aluminium
Lås
Utførelse lås: Skruesikring
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
10,3 kg
Bruttovekt
13,2 kg
EAN
4028177663121
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Produktbeskrivelse
CP Komfortpanel, for frontplate BH 520x600 mm, innbyggingsdybde 74 mm, aluminiumsprofil, bærearmtilkobling Ø20x65 mm, Hengslet bakvegg fastskrudd
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj