Aluminiumsskap, høy varmeledningsevne for optimal passiv avkjøling. Lav vekt kombinert med høyere stabilitet. Kapslingsgrad IP 65 iht. IEC 60 529.
- Art.nr:
- CP 6372563
- Utførelse
- Bærearmtilkobling Ø 130 mm
- Fordeler
- Aluminiumsskap, høy varmeledningsevne for optimal passiv avkjøling.
- Lav vekt ved høyere stabilitet
- Kompatibel med alle Rittal gulvfot- og bærearmesystemer
- Materiale
- Skap: Aluminiumsprofil
Hjørneprofiler: Støpt sink
Hjørneprofiler: Plast - General colour
- Natur eloksert
- Farge
- Kapsling: natur eloksert
Hjørneprofiler: RAL 7035
Hjørneprofiler: lik RAL 7024 - Leveringsomfang
- Kapsling med utsparing for bærearmtilkobling
3 mm splittlåsinnsats, kan bytte med låsinnsatser 41 mm, kunststoffhåndtak og T-håndtak, utførelse C
Inkl. pakninger og festemateriell for frontplater
Fastskrudd bakvegg, kapsling kan åpnes i front med splittlåsinnsats på siden - Dimensjoner
- Bredde: 628,5 mm
Høyde: 708,5 mm
Dybde: 209 mm - Innbyggingsdybde
- 191 mm
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 65
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Passer for frontpanelbredde
- 520 mm
- Passer for frontpanelhøyde
- 600 mm
- Utførelse
- Servicetilgang bakfra
- Henvisning
- Det er mulig å bytte bærearmtilkoblingen ved å dreie kapslingen
- Grunnmateriale
- Aluminium
- Lås
- Utførelse lås: sigdformet lukkenese
Antall låser: 2
Låsinnsats: 3 mm splittlås - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 18,7 kg
- Bruttovekt
- 20,34 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177663145
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Produktbeskrivelse
- CP Komfortpanel, for frontplate BH 520x600 mm, innbyggingsdybde 191 mm, aluminiumsprofil, bærearmtilkobling Ø 130 mm, Fastskrudd bakvegg
- Dokumentasjon
- Safety instructions
- Veiledning