- Art.nr:
- CP 6315300
- Materiale
- Skap og dør: Stålplate
Håndtakslister: Aluminium
Frontplate: Aluminium
Avdekningsprofiler: Plast
- Overflate
- Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Håndtakslist: Natureloksert
Frontplate: Natureloksert
- Farge
- Skap og dør: RAL 7035
Håndtakslist: Natureloksert
Frontplate: Natureloksert
Avdekningsprofiler: iht. RAL 7024
- Leveringsomfang
- Kapslinger med utsparing og forsterking for bærearmtilkobling Ø 130 mm
Foran med maks. utsparing, dekket av 3 mm aluminiumsfrontplate som er lett å bearbeide
Håndtakslister og avdekningsprofiler i siden
Eksklusivlås med 3 mm splittlåsinnsats
Formet innvendig utbyggingsvinkel med TS profil
- Dimensjoner
- Bredde: 380 mm
Høyde: 380 mm
Dybde: 210 mm
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Utførelse
- Servicetilgang forfra
- Henvisning
- Det er mulig å bytte bærearmtilkoblingen og dørhengslingen ved å dreie kapslingen.
- Alternativ: Bærearmtilkobling Ø 130 mm, forhåndsformet forskjøvet i forsterkningsplaten, kan enkelt bores opp
- Låsesystemer for servicetilgang forfra: Låsinnsatser 41 mm, utførelse C, sikkerhetssylinder, kunststoffhåndtak og T-håndtak, utførelse C
- Grunnmateriale
- Aluminium
- Henvisning til best.nr.
- egnet montasjeplate 5050.453 med forsendelsespose 5050.507
- Lås
- Utførelse lås: sigdformet lukkenese
Antall låser: 1
Låsinnsats: 3 mm splittlås
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 9,104 kg
- Bruttovekt
- 9,583 kg
- EAN
- 4028177693951
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Produktbeskrivelse
-
CP Betjeningskapsling med håndtakslister, BHD: 380 x 380 x 210 mm, stålplate, håndtakslister av aluminium, servicetilgang forfra