Betjeningskapsling med håndtakslister

Art.nr: CP 6320000

El nummer: E2432890

Betjeningskapsling med håndtakslister i moderne design av stålplate, med bærearmutsparing Ø 130 mm som passer til bærearmsystem CP 60 / 120 / 180, valgfri servicetilgang forfra eller bakfra, lett demonterbar frontplate i aluminium for bearbeiding, kapslingsgrad IP 55

Art.nr:
CP 6320000
Materiale
Skap og dør: Stålplate
Håndtakslister: Aluminium
Frontplate: Aluminium
Avdekningsprofiler: Plast
Overflate
Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Håndtakslist: Natureloksert
Frontplate: Natureloksert
Farge
Skap og dør: RAL 7035
Håndtakslist: Natureloksert
Frontplate: Natureloksert
Avdekningsprofiler: iht. RAL 7024
Leveringsomfang
Kapslinger med utsparing og forsterking for bærearmtilkobling Ø 130 mm
Foran med maks. utsparing, dekket av 3 mm aluminiumsfrontplate som er lett å bearbeide
Håndtakslister og avdekningsprofiler i siden
Eksklusivlås med 3 mm splittlåsinnsats
Formet innvendig utbyggingsvinkel med TS profil
Dimensjoner
Bredde: 300 mm
Høyde: 200 mm
Dybde: 155 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 55
Utførelse
Servicetilgang bakfra
Henvisning
Det er mulig å bytte bærearmtilkoblingen og dørhengslingen ved å dreie kapslingen.
Alternativ: Bærearmtilkobling Ø 130 mm, forhåndsformet forskjøvet i forsterkningsplaten, kan enkelt bores opp
Låsesystemer for servicetilgang bakfra: Låsinnsatser 27 mm, utførelse A, sikkerhetssylinder, kunststoffhåndtak og T-håndtak, utførelse B
Grunnmateriale
Aluminium
Lås
Utførelse lås: Eksklusivlås
Antall låser: 1
Låsinnsats: 3 mm splittlås
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
4,29 kg
Bruttovekt
4,38 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177693975
ECLASS 8.0
27180505
Produktbeskrivelse
CP Betjeningskapsling med håndtakslister, BHD: 300 x 200 x 155 mm, stålplate, håndtakslister av aluminium, servicetilgang bakfra
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Datablad
Teknikk i detalj