Betjeningskapsling med håndtakslister i moderne design av stålplate, med bærearmutsparing Ø 130 mm som passer til bærearmsystem CP 60 / 120 / 180, valgfri servicetilgang forfra eller bakfra, lett demonterbar frontplate i aluminium for bearbeiding, kapslingsgrad IP 55
- Art.nr:
- CP 6320300
- Materiale
- Skap og dør: Stålplate
Håndtakslister: Aluminium
Frontplate: Aluminium
Avdekningsprofiler: Plast - Overflate
- Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Håndtakslist: Natureloksert
Frontplate: Natureloksert - Farge
- Skap og dør: RAL 7035
Håndtakslist: Natureloksert
Frontplate: Natureloksert
Avdekningsprofiler: iht. RAL 7024 - Leveringsomfang
- Kapslinger med utsparing og forsterking for bærearmtilkobling Ø 130 mm
Foran med maks. utsparing, dekket av 3 mm aluminiumsfrontplate som er lett å bearbeide
Håndtakslister og avdekningsprofiler i siden
Eksklusivlås med 3 mm splittlåsinnsats
Formet innvendig utbyggingsvinkel med TS profil - Dimensjoner
- Bredde: 380 mm
Høyde: 380 mm
Dybde: 210 mm - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Utførelse
- Servicetilgang bakfra
- Henvisning
- Det er mulig å bytte bærearmtilkoblingen og dørhengslingen ved å dreie kapslingen.
- Alternativ: Bærearmtilkobling Ø 130 mm, forhåndsformet forskjøvet i forsterkningsplaten, kan enkelt bores opp
- Låsesystemer for servicetilgang bakfra: Låsinnsatser 27 mm, utførelse A, sikkerhetssylinder, kunststoffhåndtak og T-håndtak, utførelse B
- Grunnmateriale
- Aluminium
- Lås
- Utførelse lås: Eksklusivlås
Antall låser: 1
Låsinnsats: 3 mm splittlås - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 9,041 kg
- Bruttovekt
- 9,517 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177693982
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Produktbeskrivelse
- CP Betjeningskapsling med håndtakslister, BHD: 380 x 380 x 210 mm, stålplate, håndtakslister av aluminium, servicetilgang bakfra