Integrert VESA 75/100-feste. Effektiv og attraktiv beskyttelse for kommersielle TFT-skjermer opptil 24" i formatene 16:9/16:10. Høy kapslingsgrad IP 65.
- Art.nr:
- CP 6321000
- Utførelse
- Vindu med ettlags sikkerhetsglass
- Produktbeskrivelse
- For montering av standard skjermer med skjermdiagonaler inntil 24" i formatene 16:9/16:10
- Materiale
- Skap og dør: Stålplate
Håndtakslister: Aluminium
Avdekningsprofiler: Plast
Vindu: Ettlags sikkerhetsglass
TFT-holder: Stålplate - Overflate
- Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Håndtakslist: Natureloksert - Farge
- Skap og dør: RAL 7035
Håndtakslist: Natureloksert
Avdekningsprofiler: iht. RAL 7024 - Leveringsomfang
- Kapslinger med utsparing og forsterking for bærearmtilkobling Ø 130 mm
Vindu
Holder for bord-TFT med feste VESA 75/100
Håndtakslister og avdekningsprofiler i siden
Dør bak, høyrehengslet
Eksklusivlås med 3 mm splittlåsinnsats - Dimensjoner
- Bredde: 650 mm
Høyde: 450 mm
Dybde: 155 mm - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 65
- Antall låser
- 1
- Henvisning
- Det er mulig å bytte bærearmtilkoblingen og dørhengslingen ved å dreie kapslingen.
- Alternativ: Bærearmtilkobling Ø 130 mm, forhåndsformet forskjøvet i forsterkningsplaten, kan enkelt bores opp
- Låsinnsatser, kan byttes med låsinnsatser 27 mm, utførelse A, sikkerhetssylinder, kunststoffhåndtak og T-håndtak, utførelse B
- Grunnmateriale
- Aluminium
- Lås
- Utførelse lås: Eksklusivlås
Antall låser: 1
Låsinnsats: 3 mm splittlås - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 16,468 kg
- Bruttovekt
- 17,335 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177697324
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Produktbeskrivelse
- CP Betjeningskapsling for bord-TFT til 24", BHD: 650 x 450 x 155 mm, stålplate, håndtakslister av aluminium
- Dokumentasjon
- Info sheet