Operatørpanel HD

Art.nr: HD 4000062

Skjermer, PCer og andre komponenter med skjermer er hygienisk og sikkert beskyttet i operatørpanelet. Takvinkelen på 30° forhindrer gjenstander fra å bli satt på skapet, samt at væsker raskt renner av.

Art.nr:
HD 4000062
Fordeler
Takhelling 30° framover
Høydejusterbar montasjeplate for skjerm opptil 24"
Holder for bord-TFT kan justeres i høyden for skjermer opptil 24"
Materiale
Skap og dør: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Låsinnsats HD: Rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
Vindu: Polykarbonat
Pakning: Silikon, i samsvar med FDA-direktiv 21 CFR 177.2600
Vindu: Polykarbonat
Overflate
Kapslinger og dør: Børstet, ruhet 400, ruhetsdybde < 0,8 µm
Pakning: gjennomfarget blå (RAL 5010)
Leveringsomfang
Helt tett kapsling
Dør med vindu og innsatt pakning
Høyrehengslet dør
Holder for bord-TFT med feste VESA 75/100
Opsjoner
uten vindu
Montasjeplate i stedet for montasjekort
Utsparing for Touch-panel i stedet for vindu
Tastaturklaff HD
Dimensjoner
Bredde: 810 mm
Høyde foran: 692 mm
Høyde bak: 848 mm
Dybde: 266 mm
Vindusflate
Bredde vindu: 535 mm
Høyde vindu: 325 mm
Materialtykkelse kapslinger
1,5 mm
Materialtykkelse dør
2 mm
Protection category NEMA
NEMA 4X
IK-kode
IK08
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
33,2 kg
Bruttovekt
33,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
99,56
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177709539
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Forklaringer
PCF-declaration
Dokumentasjon
White Paper
Datablad
Teknisk systemhåndbok