Styrepulter i rustfritt stål 1.4301, (AISI 304), monteringsklar enhet med høy kapslingsgrad IP 55 i fire forskjellige bredder. Selvlåsende lokkholder sørger for enkel håndtering. Låsinnsats kan skiftes ut. Enkel kabelinnføring takket være delte bunnplater
- Art.nr:
- TP 2686600
- Materiale
- Kapsling: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Dør hhv. dobbeldør og pultlokk: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm - Overflate
- Kapsling, dør, pultlokk og bunnplater: Børstet, ruhet 400
Montasjeplate: forsinket - Leveringsomfang
- Skap, lukket bak og på sidene
Dør hhv. dobbeldør foran, med låsestang
Pultlokk med lokkholder og eksklusivlås forriglet i kapslingen
Låser med splittlåsinnsats
Bunnplate, delt
Montasjeplate - Dimensjoner
- Bredde: 1.200 mm
Høyde: 960 mm - Mål montasjeplate (B x H)
- 1.130 mm x 780 mm
- Dybde oppe
- 480 mm
- Bunndybde
- 400 mm
- Antall dører
- 2
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Grunnmateriale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- Dimensjoner
- Bredde: 1.200 mm
Høyde: 960 mm
Dybde oppe: 480 mm
Bunndybde: 400 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 83,1 kg
- Bruttovekt
- 90,3 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177031432
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeskrivelse
- TP rustfri stålpult, B×H×D 1200x960x400/T2: 480 mm, rustfritt stål, 1,4301
- Dokumentasjon
- Veiledning
- White Paper