Universalpulter TP, høy stabilitet og kapslingsgrad IP 55 ved at skroget er fremstilt så å si i ett stykke. Fleksibel utforming av fronten, med skuffer eller pultnese. Delte dører gir lett tilgjengelighet. Låsinnsats kan skiftes ut
- Art.nr:
- TP 2694500
- Utførelse
- med kort frontdør
- Produktendring
- Universalpulten inneholder den nye monteringsplaten for rekkeskapsystemet VX25.
- Materiale
- Kapsling, bunnplater: Stålplate 1,5 mm
Dør: Stålplate, 2,0 mm
Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm - Overflate
- Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Montasjeplate og bunnplater: forsinket - Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kapsling med dør(er)
Montasjeplate
Bunnplater - Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 1.300 mm - Mål montasjeplate (B x H)
- 499 mm x 1.196 mm
- Dybde oppe
- 417,5 mm
- Bunndybde
- 500 mm
- IK-kode
- IK08
- Henvisning
- For universalpult med kort frontdør: For å oppnå kapslingsgraden må pultnesen monteres.
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 1.300 mm
Dybde oppe: 417,5 mm
Bunndybde: 500 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 72,2 kg
- Bruttovekt
- 76 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177031487
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeskrivelse
- TP Universalpulter, BHD: 600x1300x500 mm, stålplate, med kort frontdør
- Dokumentasjon
- Veiledning