For montering av indikerings- og betjeningselementer, samt tastatur. Lukket på siden og foran. Avdekningsplater for oppe og nede.
- Art.nr:
- TP 2696500
- Produktbeskrivelse
- For montering av indikerings- og betjeningselementer, samt tastatur. Lukket på siden og foran. Avdekningsplater for oppe og nede.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- dyppgrunnet, pulverbelagt utvendig, struktur
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Dimensjoner
- Høyde: 200 mm
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 9,137 kg
- Bruttovekt
- 9,66 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177031586
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeskrivelse
- TP Pultnese for universalpult, BHD: 600x200x350 mm, stålplate
- Dokumentasjon
- Veiledning