Styrepult i én del for betjening og overvåking, med stor montasjeplate og høy kapslingsgrad IP 55 i fire forskjellige bredder. AX låsskjoldet sørger for enhetlig utseende, de todelte bunnplatene sørger for enkel kabelføring.
- Art.nr:
- TP 6742600
- Materiale
- Skap: Stålplate 1,5 mm
Dør og pultlokk: Stålplate 2,0 mm, innskummet PU-pakning helt rundt
Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm - Overflate
- Skap, deksel og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Montasjeplate: forsinket - Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skap, lukket bak og på sidene
Dør hhv. dobbeldør foran, med låsestang
Montasjeplate
Deksel bakhengslet, 2 oppstillinger med automatisk låsing. Opplåsing venstre automatisk, høyre manuell
Bunnplater - Dimensjoner
- Bredde: 1.200 mm
Høyde: 975 mm
Dybde: 400 mm - Mål montasjeplate (B x H)
- 1.130 mm x 900 mm
- Dybde oppe
- 500 mm
- Bunndybde
- 400 mm
- Antall dører
- 2
- IK-kode
- IK08
- Henvisning
- Glideelement VX 5051.172 kan brukes som monteringshjelp for sokkelsystem VX, ny versjon
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Dimensjoner
- Bredde: 1.200 mm
Høyde: 975 mm
Dybde oppe: 500 mm
Bunndybde: 400 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 90 kg
- Bruttovekt
- 93,5 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177959958
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeskrivelse
- TP styrepult, BxHxD1/D2: 1200x975x400/500 mm, stålplate
- Dokumentasjon
- Safety instructions
- Veiledning
- Ytterligere informasjon
- Datablad
- Teknikk i detalj