TP TopPult underdeler, fire bredder og to forskjellige dybder som grunnlag for hver TopPult-løsning. AX låsskjoldet sørger for enhetlig utseende, de todelte bunnplatene sørger for enkel kabelføring.
- Art.nr:
- TP 6700600
- Materiale
- Skap: Stålplate 1,5 mm
Dør og pultlokk: Stålplate 2,0 mm, innskummet PU-pakning helt rundt
Montasjeplate: Stålplate - Overflate
- Skap, deksel og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Montasjeplate: forsinket - Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kapsling oppe åpen
Dør hhv. dobbeltdør med låsestang (ved dybde 400 mm foran, ved dybde 500 mm foran og bak)
Montasjeplate
Bunnplater - Mål montasjeplate (B x H)
- 499 mm x 625 mm
- Antall dører
- 1
- Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 675 mm
Dybde: 400 mm - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Henvisning
- Glideelement VX 5051.172 kan brukes som monteringshjelp for sokkelsystem VX, ny versjon
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 34,5 kg
- Bruttovekt
- 35 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177959842
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeskrivelse
- TP TopConsole system, pedestal, WHD: 600x675x400 mm, Sheet steel
- Dokumentasjon
- Safety instructions
- Veiledning
- Ytterligere informasjon