som deksel på en TP-underdel.
- Art.nr:
- CM 6730120
- Produktbeskrivelse
- For avdekning av hele bunnåpningen ved CM eller komplett takåpning ved solo-bruk av TopPult underdelene.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Strukturlakk
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Dimensjoner
- Høyde: 24,5 mm
- Passer for
- Kapslingstype: TP underdeler
Bredde: = 1.200 mm
Dybde: = 500 mm - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Kapslingsgrad NEMA
- NEMA 12
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 9,378 kg
- Bruttovekt
- 9,872 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177554412
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- TP Avslutningsplate, for TP, for BT: 1200x500 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning