Fire bredder utgjør pultsystemet.
- Art.nr:
- TP 6717500
- Materiale
- Skap: Stålplate 1,5 mm
Dør og pultlokk: Stålplate 2,0 mm, innskummet PU-pakning helt rundt - Overflate
- dyppgrunnet, pulverbelagt utvendig, struktur
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skap
Deksel bakhengslet, 2 oppstillinger med automatisk låsing. Opplåsing venstre automatisk, høyre manuell
Åpning til kabelgjennomføringen i skapbunnen - IK-kode
- IK08
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Dimensjoner
- Bredde: 1.600 mm
Høyde: 235 mm
Dybde: 730 mm - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 45,6 kg
- Bruttovekt
- 48 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177554252
- ETIM 9
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeskrivelse
- TP TopPult-system, pultmidtdel for tredelt oppbygging, BD 1600x730 mm, stålplate
- Dokumentasjon
- Veiledning