Fire bredder er de beste forutsetningene for individuell overvåkning og en tredelt oppbygging av TopPult-systemet.
- Art.nr:
- TP 6721500
- Materiale
- Skap: Stålplate 1,5 mm
Dør og pultlokk: Stålplate 2,0 mm, innskummet PU-pakning helt rundt - Overflate
- dyppgrunnet, pulverbelagt utvendig, struktur
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skap
Deksel hengslet i nedre kant, inkl. dekselfeste
Bunn åpen for individuell kabelinnføring - IK-kode
- IK08
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Dimensjoner
- Bredde: 800 mm
Høyde: 720 mm
Dybde: 240 mm - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 22,208 kg
- Bruttovekt
- 23 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177554276
- ETIM 9
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeskrivelse
- TP TopPult-system TP, pultoverdel for tredelt oppbygging, BH 800x720 mm, stålplate
- Dokumentasjon
- Veiledning