- Art.nr:
- TP 6730400
- Produktbeskrivelse
- Egnet for montasje av betjeningskapslinger ved hjelp av kapslingsfeste CP-L, Ø 130 mm, CP 6525.510. Kapslingsfeste CP- XL CP, rundt, CP 6130.610. Kapslingskoblinger CP-XL for dørmontasje, CP 6528.410. Enkel fastskruing i bunnen av pultmellomdelen. Tilkoblingshullbilde for CP bærearmsystemer som standard midt på, andre posisjoner er mulig med senere hulltaking. Montasjeutsparing i dekslet på pultmellomdelene er nødvendig, motasjeutsparinger passer til de forskjellige bærearmsystemene.
- Materiale
- Stålplate
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Passer for
- Bredde: = 600 mm
- Passer for bredde
- = 600 mm
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 4,8 kg
- Bruttovekt
- 5,1 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177580206
- ECLASS 8.0
- 27180504