Konsoll for pultmellomdel, bak hengslet med deksel

Art.nr: TP 6730410

Konsollene danner grunnlaget for pultmellomdelene for 2-delt oppbygging for å utvide en separat monitorkapsling.

Art.nr:
TP 6730410
Produktbeskrivelse
Egnet for montasje av betjeningskapslinger ved hjelp av kapslingsfeste CP-L, Ø 130 mm, CP 6525.510. Kapslingsfeste CP- XL CP, rundt, CP 6130.610. Kapslingskoblinger CP-XL for dørmontasje, CP 6528.410. Enkel fastskruing i bunnen av pultmellomdelen. Tilkoblingshullbilde for CP bærearmsystemer som standard midt på, andre posisjoner er mulig med senere hulltaking. Montasjeutsparing i dekslet på pultmellomdelene er nødvendig, motasjeutsparinger passer til de forskjellige bærearmsystemene.
Materiale
Stålplate
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Passer for
Bredde: = 800 mm
Passer for bredde
= 800 mm
Grunnmateriale
Stålplate
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
5,807 kg
Bruttovekt
6,113 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177580213
ECLASS 8.0
27180504
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK