- Art.nr:
- PC 8368100
- Materiale
- Kapsling, dør, monteringefelt, klaffer: Stålplate
Håndtak, dekorpaneler: Plast
Dørpaneler: Aluminium
- Leveringsomfang
- Kapsling, dør, bakdør
Tastaturklaff, nedfellbar
dør med vindu, oppe
Apparathylle
- Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 1.600 mm
Dybde: 836 mm
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Kapslingsgrad NEMA
- NEMA 12
- Maks. tastaturdimensjon (BxHxD)
- 475 x 60 x 200 mm
475 x 50 x 250 mm
- Grunnmateriale
- Aluminium
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 120,57 kg
- Bruttovekt
- 124,3 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177245167
- ECLASS 8.0
- 27180501