Sikker plassering av alle PC-komponenter fra skjermen via PC til tastatur. Den beste betjeningskomfort og moderne design. Perfekt beskyttelse mot fuktighet og smuss, temperatursvingninger og uønsket tilgang.
- Art.nr:
- PC 5366250
- Utførelse
- med dør med vindu, pultnese og apparathylle
- Produktbeskrivelse
- Sikker plassering av alle PC-komponenter fra skjermen via PC-en til tastaturet. Den beste betjeningskomfort og moderne design. Perfekt beskyttelse mot fuktighet og smuss, temperatursvingninger og uønsket tilgang.
- Materiale
- Kapsling, dør, bakdør, monteringsfelt, klaffer: Stålplate
Håndtak, dekorpaneler: Plast
Dørpaneler: Aluminium
Vindu: Ettlags sikkerhetsglass - Overflate
- Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
- General colour
- RAL 7035
- Farge
- Kapsling, dør, dekorpaneler, klaffer: RAL 7035
Håndtak: RAL 7015
Monitorfelt, dør-mellomdel: RAL 7015 - Leveringsomfang
- Kapsling, dør, bakdør
Bunnplater
dør med vindu, oppe
Pultnese
Apparathylle - Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 1.600 mm
Dybde: 636 mm - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Kapslingsgrad NEMA
- NEMA 12
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Maks. tastaturdimensjon (BxHxD)
- 540 x 40 x 175 mm
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 87,5 kg
- Bruttovekt
- 94,2 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 363,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177959484
- ETIM 9
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Produktbeskrivelse
- PC PC enclosure system, WHD: 600x1600x636 mm, Sheet steel, with glazed door at the top, desk section, component shelf
- Dokumentasjon
- Safety instructions
- Veiledning
- Ytterligere informasjon
- Datablad
- Teknikk i detalj