- Art.nr:
- PC 5368000
- Utførelse
- med dør med vindu, tastaturskuff og apparathylle
- Produktbeskrivelse
- Sikker plassering av alle PC-komponenter fra skjermen via PC-en til tastaturet. Den beste betjeningskomfort og moderne design. Perfekt beskyttelse mot fuktighet og smuss, temperatursvingninger og uønsket tilgang.
- Materiale
- Kapsling, dør, bakdør, monteringsfelt, klaffer: Stålplate
Håndtak, dekorpaneler: Plast
Dørpaneler: Aluminium
Vindu: Ettlags sikkerhetsglass
- Overflate
- Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Monteringsfelt, klaff: pulverlakkert
- Farge
- Kapsling, dør, dekorpaneler, klaffer: RAL 7035
Håndtak: lik RAL 9006
Monitorfelt, dør-mellomdel: RAL 7015
- Leveringsomfang
- Kapsling, dør, bakdør
dør med vindu, oppe
Tastaturskuff
Apparathylle
- Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 1.600 mm
Dybde: 836 mm
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Kapslingsgrad NEMA
- NEMA 12
- Maks. tastaturdimensjon (BxHxD)
- 480 x 70 x 260 mm
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 106 kg
- Bruttovekt
- 111 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177693197
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Produktbeskrivelse
-
PC PC-skapsystemer, BHD: 600x1600x836 mm, stålplate, dør med vindu, oppe, tastaturksuff, apparathylle