Underkapslinger basert på TS 8 for industrielle arbeidsstasjoner.
- Art.nr:
- IW 6900000
- Utførelse
- Designdør, bakvegg skrudd fast innenfra
- Materiale
- Kapsling, designdør, bakvegg: Stålplate
- Overflate
- Kapsling: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
- Farge
- Skap: RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kapsling med sidevegger fastskrudd på innsiden, bunnplate med flensplate og nivåføtter
Designdør, bakvegg skrudd fast innenfra - Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 900 mm
Dybde: 600 mm - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Kapslingsgrad NEMA
- NEMA 12
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 53,253 kg
- Bruttovekt
- 54,9 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177290037
- ETIM 9
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Produktbeskrivelse
- IW Industrielle arbeidsstasjoner, kapsling, BHD: 600x900x600 mm, med designdør, bakdør
- Forklaringer
- Samsvarserklæring
- Dokumentasjon
- Safety instructions
- Veiledning
- Ytterligere informasjon