Arbeidsplater (sponplater) for industrielle arbeidsstasjoner.
- Art.nr:
- IW 6902300
- Materiale
- Arbeidsplate: Sponplate (laminert med plast på begge sider)
- Farge
- Laminert arbeidsplate: RAL 7015
- Dimensjoner
- Bredde: 610 mm
Høyde: 38 mm
Dybde: 645 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 9,86 kg
- Bruttovekt
- 10,42 kg
- Tolltariffnummer
- 94039100
- EAN
- 4028177289819
- ETIM 9
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Produktbeskrivelse
- IW Industrielle arbeidsstasjoner, arbeidsplate, BD: 610x645 mm