Underkapslinger basert på VX SE for industrielle arbeidsstasjoner.
- Art.nr:
- IW 6900700
- Utførelse
- Designdør, bakvegg skrudd fast innenfra
- Materiale
- Kapsling, designdør, bakvegg: Stålplate
- Overflate
- Kapsling: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
- Farge
- Dekorpaneler: RAL 7015
- Leveringsomfang
- Kapsling lukket i siden
Bunnplater, tredelte
Nivåføtter
Designdør, bakvegg skrudd fast innenfra - Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 900 mm
Dybde: 600 mm - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 44,6 kg
- Bruttovekt
- 46,6 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 177,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177968509
- ETIM 9
- EC002502
- ETIM 8
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Produktbeskrivelse
- IW Industrial Workstation, kapsling, B×H×D: 600x900x600 mm, med designdør foran, bakvegg
- Dokumentasjon
- Veiledning
- Ytterligere informasjon
- Datablad
- Teknikk i detalj